TRIBOS-R CAT40 Ø1/2"x85
ID 233752
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-R
- 刀具夹持接口: CAT 40
- 夹持直径: 1/2"
- 突出长度: 85 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 50 Nm
技术细节
Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
---|---|
Gammes | TRIBOS-R |
Interface de porte-outils | CAT 40 |
Porte-outil standard | ASME B5.50 |
Diamètre de serrage D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 48.0 |
D3 [mm] | 50.0 |
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 85 mm / 3.3" |
L2 [mm] | 47.0 |
L3 [mm] | 10.0 |
L4 [mm] | 45.0 |
L5 [mm] | 65.95 |
G | M8x1 |
Couple de rotation min. [Nm] | 50.0 |
Poids [kg] | 1.1 |
Version
Version courte et lourde
Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande