arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-R CAT40 Ø3/4 图片仅供参考

TRIBOS-R CAT40 Ø3/4"x150

三角刀柄

ID 235046

TRIBOS-R CAT40 Ø3/4"x150, 刀柄
  • 三角刀柄
  • 系列: TRIBOS-R
  • 刀具夹持接口: CAT 40
  • 夹持直径: 3/4"
  • 突出长度: 150 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 200 Nm
技术 三角刀柄
系列 TRIBOS-R
刀具夹持接口 CAT 40
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 3/4"
D2 [mm] 48
D3 [mm] 50.5
L2 [mm] 52
L3 [mm] 10
L4 [mm] 45
L5 [mm] 130.95
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 200
重量 [kg] 2

型号
长型、刚性的设计

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

数据载体
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计