TRIBOS-R CAT50 Ø1 1/4"x90
三角刀柄
ID 233785
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
TRIBOS-R CAT50 Ø1 1/4"x90, 刀柄
- 三角刀柄
- 系列: TRIBOS-R
- 刀具夹持接口: CAT 50
- 夹持直径: 1 1/4"
- 突出长度: 90 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 330 Nm
技术细节
技术 | 三角刀柄 |
---|---|
系列 | TRIBOS-R |
刀具夹持接口 | CAT 50 |
刀柄标准 | ASME B5.50 |
夹持直径 D1 | 1 1/4" |
D2 [mm] | 67 |
D3 [mm] | 69.85 |
L2 [mm] | 61 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 70.95 |
G | M10x1 |
最小扭矩 [Nm] | 330 |
重量 [kg] | 4.39 |
型号
短且坚固型设计
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
数据载体
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计