TRIBOS-R JIS-BT40 Ø12x90
多边形刀柄
ID 235674
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
TRIBOS-R JIS-BT40 Ø12x90, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-R
- 刀具夹持接口: JIS-BT 40
- 夹持直径: 12 mm
- 突出长度: 90 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 40 Nm
技术细节
技术 | 多边形刀柄 |
---|---|
系列 | TRIBOS-R |
刀具夹持接口 | JIS-BT 40 |
刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
夹持直径 D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 49.5 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 90 mm / 3.5" |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 63 |
G | M8x1 |
最小扭矩 [Nm] | 40 |
重量 [kg] | 1.5 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
为了运输安全,JF 型孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计