arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-S CAT50 Ø1/2 图片仅供参考

TRIBOS-S CAT50 Ø1/2"x95

三角刀柄

ID 205434

TRIBOS-S CAT50 Ø1/2"x95, 刀柄
  • 三角刀柄
  • 系列: TRIBOS-S
  • 刀具夹持接口: CAT 50
  • 夹持直径: 1/2"
  • 突出长度: 95 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 40 Nm
技术 三角刀柄
系列 TRIBOS-S
刀具夹持接口 CAT 50
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 1/2"
D2 [mm] 20
D3 [mm] 22.1
D4 [mm] 69.85
L2 [mm] 47
L3 [mm] 10
L4 [mm] 45
L5 [mm] 49
L6 [mm] 75.95
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 40
重量 [kg] 3.84

型号
细长型设计

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

数据载体
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计