WHI HSK-A100 Ø8x90
Whistle Notch 刀柄
ID 23001869
WHI HSK-A100 Ø8x90, 刀柄
- Whistle Notch 刀柄
- 系列: Whistle Notch 刀柄
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 夹持直径: 8 mm
- 突出长度: 90 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
技术细节
系列 | Whistle Notch 刀柄 |
---|---|
D2 [mm] | 28.0 |
D6 [mm] | 19.5 |
G | M6 |
G1 | M8 |
技术 | Whistle Notch 刀柄 |
刀具夹持接口 | HSK-A 100 |
刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
夹持直径 D1 | 8 mm |
重量 [kg] | 2.43 |
L4 [mm] | 61.0 |
L2 [mm] | 36.5 |
L3 [mm] | 10.0 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 90 mm / 3.5" |
型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835E/6359HE 标准
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
标配范围
包括夹持螺钉和长度调整螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计