ROTA NCO 800 Z520-SV90°
无通孔的三爪动力卡盘
ID 856070
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准动力车床卡盘,无通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 16 mm
- 活塞行程: 50 mm
- 最大夹持力: 330 kN
- 最大启动力: 140 kN
- 最大RPM: 1000 1/min
- 重量: 658 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-4 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 20 (Z520) |
细齿 | 3/32" x 90° |
最大RPM [1/min] | 1000 |
最大夹持力 [kN] | 330 |
最大启动力 [kN] | 140 |
行程/卡爪 [mm] | 16 |
活塞行程(H) [mm] | 50 |
惯性矩 [kgm²] | 58 |
重量 [kg] | 658 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SWB-AL 400
- red
-
SHB 400
- yellow
-
SWB 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%