ROTA NCK plus 165-45 Z140-SV60°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 807210
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准动力车床卡盘,带通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 45 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- 单指行程: 2.75 mm
- 活塞行程: 12 mm
- 最大夹持力*: 57 kN
- 最大启动力: 22 kN
- 最大旋转速度: 6000 1/min
- 重量: 12 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-4 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 5 (Z140) |
细齿 | 1.5 mm x 60° |
最大旋转速度 [1/min] | 6000.0 |
最大夹持力* [kN] | 57.0 |
最大启动力 [kN] | 22.0 |
行程/卡爪 [mm] | 2.75 |
活塞行程(H) [mm] | 12.0 |
惯性矩 [kgm²] | 0.048 |
重量 [kg] | 12.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%