ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV60°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 807220
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准动力车床卡盘,带通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 52 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- 单指行程: 3.7 mm
- 活塞行程: 16 mm
- 最大夹持力*: 84 kN
- 最大启动力: 34 kN
- 最大旋转速度: 4800 1/min
- 重量: 20.5 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 6 (Z170) |
| 细齿 | 1.5 mm x 60° |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4800.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 84.0 |
| 最大启动力 [kN] | 34.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 3.7 |
| 活塞行程(H) [mm] | 16.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 0.13 |
| 重量 [kg] | 20.5 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%