arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV60°

ROTA NCK plus 250-75 Z220-SV60°

带通孔的三爪动力卡盘

ID 807230

标准动力车床卡盘,带通孔

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-06-30
产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 75 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
技术参数:
  • 单指行程: 4.4 mm
  • 活塞行程: 19 mm
  • 最大夹持力*: 111 kN
  • 最大启动力: 44 kN
  • 最大旋转速度: 4200 1/min
  • 重量: 32 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 8 (Z220)
细齿 1.5 mm x 60°
最大旋转速度 [1/min] 4200.0
最大夹持力* [kN] 111.0
最大启动力 [kN] 44.0
行程/卡爪 [mm] 4.4
活塞行程(H) [mm] 19.0
惯性矩 [kgm²] 0.3
重量 [kg] 32.0