ROTA NCK plus 315-91 A6-SV90°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 807246
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准动力车床卡盘,带通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 91 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 单指行程: 5.3 mm
- 活塞行程: 23 mm
- 最大夹持力*: 144 kN
- 最大启动力: 56 kN
- 最大旋转速度: 3300 1/min
- 重量: 57.2 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-1 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 6 |
细齿 | 1/16" x 90° |
最大旋转速度 [1/min] | 3300.0 |
最大夹持力* [kN] | 144.0 |
最大启动力 [kN] | 56.0 |
行程/卡爪 [mm] | 5.3 |
活塞行程(H) [mm] | 23.0 |
惯性矩 [kgm²] | 0.72 |
重量 [kg] | 57.2 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%