ROTA NCR-F 315 Z220-SV90°
无通孔的六爪动力卡盘
ID 860046
该产品是旧版本。
标准动力车床卡盘,无通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 6 爪补偿卡盘
- 离心力补偿系统
- 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 14H7
- 单指行程: 8 mm
- 活塞行程: 20 mm
- 摆动补偿: ± 2 mm
- 最大夹持力*: 80 kN
- 最大启动力: 40 kN
- 最大旋转速度: 2500 1/min
- 重量: 54 kg