ROTA TB-LH 1000-560 Z700-SV90°
气动三爪动力卡盘,带双行程系统
ID 818141
请注意,该产品已停产且不再供应。
标准气动动力车床卡盘
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 双行程系统
- 通孔: 560 mm
- 主轴架: Z700
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 单指行程: 25.4 mm
- 卡爪快速行程: 15 mm
- 每个卡爪的夹持行程: 10.4 mm
- 最大夹紧力 (6 bar): 280 kN
- 最大启动压力: 3 - 8 bar
- 最大旋转速度: 450 1/min
- 重量: 1000 kg
技术细节
主轴类型 | - |
---|---|
主轴尺寸 | Z700 |
细齿 | 3/32" x 90° |
最大旋转速度 [1/min] | 450.0 |
最大夹紧力(6 bar) [kN] | 280.0 |
最小工作压力 [bar] | 3.0 |
最大工作压力 [bar] | 8.0 |
行程/卡爪 [mm] | 25.4 |
快速行程/卡爪 [mm] | 15.0 |
夹持行程/卡爪 [mm] | 10.4 |
6 bar 时每个卡爪行程的耗气量 [l] | 65.1 |
惯性矩 [kgm²] | 163.0 |
重量 [kg] | 1000.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-WB 800
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%