arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA TB 400-140 Z310-SV90°

ROTA TB 400-140 Z310-SV90°

气动三爪动力卡盘

ID 818001

标准气动动力车床卡盘

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-06-30
产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 140 mm
  • 主轴架: Z310
  • 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
技术参数:
  • 单指行程: 7 mm
  • 最大夹紧力 (6 bar): 180 kN
  • 最大启动压力: 3 - 8 bar
  • 最大旋转速度: 1700 1/min
  • 重量: 155 kg
Spindle type -
Spindle size Z310
Serration 3/32" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 1700.0
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 180.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke/jaw [mm] 7.0
Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] 18.4
Moment of inertia [kgm²] 4.6
Weight [kg] 155.0