arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°

ROTA TB2 685-325 LH Z510-SV90°

气动三爪动力卡盘,带双行程系统

ID 818226

标准气动动力车床卡盘

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-06-30
  • 替换为: 0818326
产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 双行程系统
  • 通孔: 325 mm
  • 主轴架: Z510
  • 卡盘侧: 325 mm (12.8")
  • 机床侧: 325 mm (12.8")
  • 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 30H7
技术参数:
  • 单指行程: 25.4 mm
  • 卡爪快速行程: 16.9 mm
  • 每个卡爪的夹持行程: 8.5 mm
  • 最大夹紧力 (6 bar): 280 kN
  • 最大启动压力: 3 - 8 bar
  • 最大旋转速度: 900 1/min
  • 重量: 500 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z510
细齿 3/32" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 900.0
最大夹紧力(6 bar) [kN] 280.0
最小工作压力 [bar] 3.0
最大工作压力 [bar] 8.0
行程/卡爪 [mm] 25.4
快速行程/卡爪 [mm] 16.9
夹持行程/卡爪 [mm] 8.5
6 bar 时每个卡爪行程的耗气量 [l] 54.1
惯性矩 [kgm²] 37.3
重量 [kg] 500.0

标配范围
车床卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、分配环上的 2 个弯管接头 G 3/8"、用于连接至电动压缩空气控制装置的联轴器、操作手册;无分配环安装托架、无顶爪