描述
优点 - 为您带来的益处
- 满足高质量要求的精密楔式气动卡盘
可实现卓越的加工工艺 - 非常大的通孔
加工所有标准管直径 - 楔式系统实现高效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 优化的润滑系统
保证始终较高的夹持力 - 监控打开和关闭过程
过程可靠的车床卡盘操作 - 压力室快速通风
工艺时间更短 - 集成在卡盘中的气缸
特别适合无液压缸的车床 - 密封的滑轨
冷却液和碎屑最佳防护 - 通过分配环供气
卡盘极简单控制 - 系统压力下提供高夹持力
确保加工过程中的过程可靠性 - 产生的噪音小
提高安全性 - 耐腐蚀功能部件可从各侧硬化打磨
使用寿命长
选件和特殊信息
- 加工棒料和管形工件高效设备
SCHUNK ROTA TB2 气动动力卡盘在石油工业、采矿和构造业中用于夹持棒料和管件,设立了新的标准。尽管外部尺寸紧凑,例如,ROTA TB2 具有极大的通孔,最大 560 mm。 - 采用 6 bar 的压力可达到最大 280 kN 非常高的夹持力,可简便地满足特殊任务需求。涂抹在SCHUNK ROTA TB2 最重要功能部件的防腐涂层可大大延长使用寿命。