ROTA TB2 570-230 Z415-SV90°
Chuck automático de 3 garras neumático
ID 818212
请注意,该产品已停产且不再供应。
Plato automático neumático estándar
Información sobre la retirada:
Información sobre la retirada:
- Fecha de fin de venta: 2023-06-30
- Sustituido por: 0818312
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Paso de barra: 230 mm
- Portahusillo: Z415
- Lado del chuck: 230 mm (9.06")
- Lado de la máquina: 230 mm (9.06")
- Interfaz de garras: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Carrera por mordaza: 11.7 mm
- Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 220 kN
- Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
- Revoluciones máx.: 1300 1/min
- Peso: 345 kg
技术细节
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Z415 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 1300.0 |
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 220.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 11.7 |
| Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] | 39.9 |
| Moment of inertia [kgm²] | 17.0 |
| Weight [kg] | 345.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, elbow-unions G 3/8 on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws