ROTA THW 500-128 A15-GBK
适用于标准行程液压缸、带有卡爪快换的三爪动力卡盘
ID 800062
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 128 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 15
- 卡爪接口: 直齿
- 单指行程: 9 mm
- 齿距: 7 mm
- 活塞行程: 30 mm
- 最大夹持力: 240 kN
- 最大启动力: 133 kN
- 最大RPM: 2200 1/min
- 重量: 216 kg