FDB-1040
去毛刺主轴
ID 322245
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
去毛刺主轴 FDB, 尺寸: 1040, 气动
- XY 补偿: 9.1 mm
- 最大补偿 X: ± 9 mm
- 最大补偿 Y: ± 9 mm
技术细节
| 功率 [W] | 1040.0 |
|---|---|
| 最大补偿 X [mm] | ± 9 |
| 最大补偿 Y [mm] | ± 9 |
| 轴向固定 | 也可通过调节螺钉实现 |
| 建议补偿路径 [mm] | ± 5 |
| 最小补偿力 [N] | 28.9 |
| 最大补偿力 [N] | 86.7 |
| 最小补偿压力 [bar] | 1.0 |
| 最大补偿压力 [bar] | 4.1 |
| 怠速 [1/min] | 40000.0 |
| 工作压力 [bar] | 6.2 |
| 噪音排放 [dB(A)] | 78 |
| 空载空气消耗量 [l/s] | 11.8 |
| 停滞空气消耗量 [l/s] | 19.0 |
| 筒夹 | ER-11 |
| 筒夹直径 [mm] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 3.45 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 35.0 |
| 直径 D [mm] | 107.2 |
| 高度 Z [mm] | 272.2 |
| 力 Fx max. [N] | 89.0 |
| 力 Fy max. [N] | 89.0 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
所示力为最大有效负载。
产品系列的常规说明
环境条件
请注意,该设备不适合用于有冷却液或切削流体存在的场合。
安装
用于机器人手臂上或作为固定单元
启动
气动,带过滤的压缩空气(10 微米):干燥且未润滑
保修期
24 个月