ROTA NC 1000-350 Z720-M2
带通孔的三爪动力卡盘
ID 852080
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 350 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- 卡爪接口: 模块 2
- 单指行程: 16 mm
- 活塞行程: 50 mm
- 最大夹持力: 410 kN
- 最大启动力: 180 kN
- 最大RPM: 700 1/min
- 重量: 957 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-4 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 28 (Z720) |
细齿 | 模块 2 |
最大RPM [1/min] | 700 |
最大夹持力 [kN] | 410 |
最大启动力 [kN] | 180 |
行程/卡爪 [mm] | 16 |
活塞行程(H) [mm] | 50 |
惯性矩 [kgm²] | 100 |
重量 [kg] | 957 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册