arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NC 400-120 Z300-SV60°

ROTA NC 400-120 Z300-SV60°

带通孔的三爪动力卡盘

ID 852043

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 120 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 24H7
技术参数:
  • 单指行程: 8 mm
  • 活塞行程: 30 mm
  • 最大夹持力: 187.5 kN
  • 最大启动力: 77 kN
  • 最大RPM: 2500 1/min
  • 重量: 117 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 11 (Z300)
细齿 1.5 mm x 60°
最大RPM [1/min] 2500
最大夹持力 [kN] 187.5
最大启动力 [kN] 77
行程/卡爪 [mm] 8
活塞行程(H) [mm] 30
惯性矩 [kgm²] 2.6
重量 [kg] 117

标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册