ROTA NC 500-160 Z380-SV90°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 852050
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 160 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 8 mm
- 活塞行程: 30 mm
- 最大夹持力: 200 kN
- 最大启动力: 75 kN
- 最大RPM: 2000 1/min
- 重量: 180 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-4 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 15 (Z380) |
细齿 | 3/32" x 90° |
最大RPM [1/min] | 2000 |
最大夹持力 [kN] | 200 |
最大启动力 [kN] | 75 |
行程/卡爪 [mm] | 8 |
活塞行程(H) [mm] | 30 |
惯性矩 [kgm²] | 6.1 |
重量 [kg] | 180 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册