ROTA NC 630-180 Z520-SV90°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 852060
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 180 mm
- 主轴架: Z520
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 30H7
- 单指行程: 11.2 mm
- 活塞行程: 42 mm
- 最大夹持力: 300 kN
- 最大启动力: 122 kN
- 最大RPM: 1800 1/min
- 重量: 365 kg
技术细节
主轴类型 | - |
---|---|
主轴尺寸 | Z520 |
细齿 | 3/32" x 90° |
最大RPM [1/min] | 1800 |
最大夹持力 [kN] | 300 |
最大启动力 [kN] | 122 |
行程/卡爪 [mm] | 11.2 |
活塞行程(H) [mm] | 42 |
惯性矩 [kgm²] | 19.8 |
重量 [kg] | 365 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册