arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NC 800-230 Z520-SV90°

ROTA NC 800-230 Z520-SV90°

带通孔的三爪动力卡盘

ID 852070

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 230 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 30H7
技术参数:
  • 单指行程: 11.2 mm
  • 活塞行程: 42 mm
  • 最大夹持力: 370 kN
  • 最大启动力: 120 kN
  • 最大RPM: 1200 1/min
  • 重量: 575 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 20 (Z520)
细齿 3/32" x 90°
最大RPM [1/min] 1200
最大夹持力 [kN] 370
最大启动力 [kN] 120
行程/卡爪 [mm] 11.2
活塞行程(H) [mm] 42
惯性矩 [kgm²] 51
重量 [kg] 575

标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册