arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NC plus 2 185-52 Z140-SV60°

ROTA NC plus 2 185-52 Z140-SV60°

带通孔的三爪动力卡盘

ID 852108

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 通孔: 52 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.3 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 最大夹持力: 72 kN
  • 最大启动力: 30 kN
  • 最大RPM: 5000 1/min
  • 重量: 14 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 5 (Z140)
细齿 1.5 mm x 60°
最大RPM [1/min] 5000
最大夹持力 [kN] 72
最大启动力 [kN] 30
行程/卡爪 [mm] 5.3
活塞行程(H) [mm] 20
惯性矩 [kgm²] 0.068
重量 [kg] 14

标配范围
卡盘、带螺栓的 T 形螺母、卡盘安装螺栓和操作手册