ROTA NCE 130-38 Z100-KV
带通孔的三爪动力卡盘
ID 1334152
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 重量减轻的动力车床卡盘
- 通孔: 38 mm
- 主轴架: Z100
- 卡爪接口: 榫槽
- 单指行程: 3.2 mm
- 活塞行程: 14 mm
- 最大夹持力: 45 kN
- 最大启动力: 19 kN
- 最大RPM: 7500 1/min
- 重量: 4.1 kg
技术细节
主轴类型 | - |
---|---|
主轴尺寸 | Z100 |
细齿 | 榫槽 |
最大RPM [1/min] | 7500 |
最大夹持力 [kN] | 45 |
最大启动力 [kN] | 19 |
行程/卡爪 [mm] | 3.2 |
活塞行程(H) [mm] | 14 |
惯性矩 [kgm²] | 0.009 |
重量 [kg] | 4.1 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 112
- red
-
SRK 112, 0.53 kg
- yellow
-
SRK 112, 0.44 kg
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的安装螺栓、拉伸螺母、卡盘安装螺栓和操作手册