arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCE 210-66 A6-SV90°

ROTA NCE 210-66 A6-SV90°

带通孔的三爪动力卡盘

ID 808021

标准动力车床卡盘,带通孔

产品特性:
  • 重量减轻的动力车床卡盘
  • 通孔: 66 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
技术参数:
  • 单指行程: 4.2 mm
  • 活塞行程: 18 mm
  • 最大夹持力: 100 kN
  • 最大启动力: 38 kN
  • 最大RPM: 5000 1/min
  • 重量: 16.7 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 1/16" x 90°
最大RPM [1/min] 5000
最大夹持力 [kN] 100
最大启动力 [kN] 38
行程/卡爪 [mm] 4.2
活塞行程(H) [mm] 18
惯性矩 [kgm²] 0.092
重量 [kg] 16.7

标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、中心套筒、吊环螺栓和操作手册