ROTA NCE 210-66 Z170-SV90°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 808020
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 重量减轻的动力车床卡盘
- 通孔: 66 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 单指行程: 4.2 mm
- 活塞行程: 18 mm
- 最大夹持力: 100 kN
- 最大启动力: 38 kN
- 最大RPM: 5000 1/min
- 重量: 15 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-4 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 6 (Z170) |
细齿 | 1/16" x 90° |
最大RPM [1/min] | 5000 |
最大夹持力 [kN] | 100 |
最大启动力 [kN] | 38 |
行程/卡爪 [mm] | 4.2 |
活塞行程(H) [mm] | 18 |
惯性矩 [kgm²] | 0.08 |
重量 [kg] | 15 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、中心套筒、吊环螺栓和操作手册