ROTA NCE 260-81 A8-SV60°
带通孔的三爪动力卡盘
ID 808035
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 重量减轻的动力车床卡盘
- 通孔: 81 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- 单指行程: 4.9 mm
- 活塞行程: 21 mm
- 最大夹持力: 130 kN
- 最大启动力: 45 kN
- 最大RPM: 4500 1/min
- 重量: 26.5 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-1 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 8 |
细齿 | 1.5 mm x 60° |
最大RPM [1/min] | 4500 |
最大夹持力 [kN] | 130 |
最大启动力 [kN] | 45 |
行程/卡爪 [mm] | 4.9 |
活塞行程(H) [mm] | 21 |
惯性矩 [kgm²] | 0.22 |
重量 [kg] | 26.5 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、中心套筒、吊环螺栓和操作手册