arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA HSH 280 图片仅供参考

ROTA HSH 280

带通孔的三爪动力卡盘
客户定制化解决方案

产品特性:
  • 杠杆式卡盘
  • 极大的卡爪行程
技术参数:
  • 单指行程: 20 mm
  • 活塞行程: 19 mm
  • 最大夹持力: 50 kN
  • 最大启动力: 76 kN
  • 最大RPM: 2000 1/min
最大RPM [1/min] 2000
最大夹持力 [kN] 50
最大启动力 [kN] 76
行程/卡爪 [mm] 20
活塞行程(H) [mm] 19