arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCM 400 图片仅供参考

ROTA NCM 400

工件自定心混合卡盘
客户定制化解决方案

产品特性:
  • 混合动力卡盘
  • 自动工件定心
技术参数:
  • 磁力夹持范围: 150 - 400 mm
  • 定心力: 10 kN
  • 卡盘高度: 120 mm
  • 重量: 95 kg
最大定心力 [kN] 10
最小磁力夹持范围 [mm] 150
最大磁力夹持范围 [mm] 400
高度 [mm] 120
重量 [kg] 95