ROTA NCO 210 Z170 RAPIDO-A2
带卡爪快换系统的动力卡盘
ID 1520668
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 卡爪接口: RAPIDO
- 单指行程: 9 mm
- 活塞行程: 27 mm
- 最大夹持力*: 85 kN
- 最大启动力: 37.5 kN
- 最大旋转速度: 3000 1/min
- 重量: 21 kg