ROTA NCO 315 Z220 RAPIDO-A2
带卡爪快换系统的动力卡盘
ID 1520670
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: RAPIDO
- 单指行程: 13 mm
- 活塞行程: 40 mm
- 最大夹持力*: 130 kN
- 最大启动力: 62 kN
- 最大旋转速度: 2300 1/min
- 重量: 59 kg