arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCE 315-106 A6-KV

ROTA NCE 315-106 A6-KV

带通孔的三爪动力卡盘

ID 1374473

标准动力车床卡盘,带通孔

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-06-30
产品特性:
  • 重量减轻的动力车床卡盘
  • 通孔: 106 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
  • 卡爪接口: 十字槽
技术参数:
  • 单指行程: 5.8 mm
  • 活塞行程: 25 mm
  • 最大夹持力*: 155 kN
  • 最大启动力: 58 kN
  • 最大旋转速度: 3500 1/min
  • 重量: 44.6 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 6
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 3500.0
最大夹持力* [kN] 155.0
最大启动力 [kN] 58.0
行程/卡爪 [mm] 5.8
活塞行程(H) [mm] 25.0
惯性矩 [kgm²] 0.48
重量 [kg] 44.6

标配范围
卡盘、用于顶爪的紧固螺栓、可转动螺纹环的安装扳手、拉伸螺母、卡盘安装螺栓、吊环螺栓和操作手册