arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCE 315-106 A6-SV90°

ROTA NCE 315-106 A6-SV90°

带通孔的三爪动力卡盘

ID 808041

标准动力车床卡盘,带通孔

  • 销售结束日期: 2023-06-30
产品特性:
  • 重量减轻的动力车床卡盘
  • 通孔: 106 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.8 mm
  • 活塞行程: 25 mm
  • 最大夹持力*: 155 kN
  • 最大启动力: 58 kN
  • 最大旋转速度: 3500 1/min
  • 重量: 43 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 6
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 3500.0
Max. clamping force [kN] 155.0
Max. actuating force [kN] 58.0
Stroke/jaw [mm] 5.8
Piston stroke (H) [mm] 25.0
Moment of inertia [kgm²] 0.48
Weight [kg] 43.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting screws, mounting wrench for turnable threaded ring, center sleeve, eye bolt, and operating manual