arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCO2-F 1000 Z520-M2

ROTA NCO2-F 1000 Z520-M2

动力车床卡盘,无通孔

ID 1486022

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 主轴架: Z520
  • 卡爪接口: 模块 2
  • 带离心力补偿装置
  • 无独立的卡爪调整
  • 卡盘本体: EN-GJS-500-7
技术参数:
  • 行程/卡爪: 23 mm
  • 活塞行程: 57 mm
  • 最大夹持力*: 300 kN
  • 最大启动力: 170 kN
  • 最大旋转速度: 700 1/min
  • 重量: 519 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z520
细齿 模块 2
最大旋转速度 [1/min] 700.0
最大夹持力* [kN] 300.0
最大启动力 [kN] 170.0
行程/卡爪 [mm] 23.0
活塞行程(H) [mm] 57.0
惯性矩 [kgm²] 65.0
重量 [kg] 519.0

标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册