ROTA NCO2-F 1200 Z720-M2
无通孔的三爪动力卡盘
ID 1486023
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: Z520
- 卡爪接口: 模块 2
- 带离心力补偿装置
- 无独立的卡爪调整
- 卡盘本体: EN-GJS-500-7
- 行程/卡爪: 23 mm
- 活塞行程: 57 mm
- 最大夹持力: 300 kN
- 最大启动力: 170 kN
- 最大RPM: 600 1/min
- 重量: 671 kg
技术细节
主轴类型 | - |
---|---|
主轴尺寸 | Z520 |
细齿 | 模块 2 |
最大RPM [1/min] | 600 |
最大夹持力 [kN] | 300 |
最大启动力 [kN] | 170 |
行程/卡爪 [mm] | 23 |
活塞行程(H) [mm] | 57 |
惯性矩 [kgm²] | 122 |
重量 [kg] | 671 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册