arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCO2-F 1400 Z720-M2

ROTA NCO2-F 1400 Z720-M2

动力车床卡盘,无通孔

ID 1486024

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
  • 卡爪接口: 模块 2
  • 带离心力补偿装置
  • 无独立的卡爪调整
  • 卡盘本体: EN-GJS-500-7
技术参数:
  • 行程/卡爪: 23 mm
  • 活塞行程: 57 mm
  • 最大夹持力*: 300 kN
  • 最大启动力: 170 kN
  • 最大旋转速度: 500 1/min
  • 重量: 824 kg
Spindle type -
Spindle size Nr. 28 (Z720)
Serration Modul 2
Max. rotational speed [1/min] 500.0
Max. clamping force [kN] 300.0
Max. actuating force [kN] 170.0
Stroke/jaw [mm] 23.0
Piston stroke (H) [mm] 57.0
Moment of inertia [kgm²] 200.0
Weight [kg] 824.0

Scope of delivery
Chuck, T-nuts or mounting screws for top jaws, chuck mounting screws, eye bolt, and operating manual