ROTA NCO2-JA 1400 Z720-M2
动力车床卡盘,无通孔
ID 1481324
标准动力车床卡盘,无通孔
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- 卡爪接口: 模块 2
- 无离心力补偿装置
- 带独立的卡爪调整
- 卡盘本体: EN-GJS-500-7
- 行程/卡爪: 23 mm
- 每个手爪单独调整: 30 mm
- 活塞行程: 57 mm
- 最大夹持力*: 300 kN
- 最大启动力: 170 kN
- 最大旋转速度: 500 1/min
- 重量: 849 kg
技术细节
| 主轴类型 | - |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 28 (Z720) |
| 细齿 | 模块 2 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 500.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 300.0 |
| 最大启动力 [kN] | 170.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 23.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 57.0 |
| 惯性矩 [kgm²] | 205.0 |
| 每个手爪单独调整 [mm] | 30 |
| 重量 [kg] | 849.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、顶爪的 T 形螺母或安装螺钉、卡盘安装螺钉、吊环螺栓和操作手册