ROTA TB2 630-275 LH Z450-SV90°
气动三爪动力卡盘,带双行程系统
ID 818325
标准气动动力车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 双行程系统
- 通孔: 275 mm
- 主轴架: Z450
- 卡盘侧: 275 mm (10.83")
- 机床侧: 275 mm (10.83")
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 38.1 mm
- 卡爪快速行程: 28.1 mm
- 每个卡爪的夹持行程: 10 mm
- 最大夹紧力 (6 bar): 200 kN
- 最大启动压力: 3 - 8 bar
- 最大RPM: 1000 1/min
- 重量: 431 kg
技术细节
主轴尺寸 | Z450 |
---|---|
细齿 | 3/32" x 90° |
最大RPM [1/min] | 1000 |
最大夹紧力(6 bar) [kN] | 200 |
最小工作压力 [bar] | 3 |
最大工作压力 [bar] | 8 |
行程/卡爪 [mm] | 38.1 |
快速行程/卡爪 [mm] | 28.1 |
夹持行程/卡爪 [mm] | 10 |
6 bar 时每个卡爪行程的耗气量 [l] | 63.7 |
惯性矩 [kgm²] | 25.5 |
重量 [kg] | 431 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SWB-AL 400
- red
-
SHB 400
- yellow
-
SWB 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
车床卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、分配环上的 2 个弯管接头 G 3/8"、用于连接至电动压缩空气控制装置的联轴器、操作手册;无分配环安装托架、无顶爪