ROTA TP 200-52 Z195-SV90°
气动三爪动力卡盘
ID 816145
标准气动动力车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 通孔: 52 mm
- 主轴架: Z195
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 单指行程: 4.2 mm
- 最大夹紧力 (6 bar): 68 kN
- 最大启动压力: 3 - 8 bar
- 最大RPM 1: 2800 1/min
- 最大RPM 2: 3800 1/min
- 重量: 38 kg
技术细节
主轴类型 | - |
---|---|
主轴尺寸 | Z195 |
细齿 | 1/16" x 90° |
开启/闭合时间 [s] | 4 |
最大RPM 1 [1/min] | 2800 |
最大RPM 2 [1/min] | 3800 |
最大夹紧力(6 bar) [kN] | 68 |
最小工作压力 [bar] | 3 |
最大工作压力 [bar] | 8 |
行程/卡爪 [mm] | 4.2 |
6 bar 时每个卡爪行程的耗气量 [l] | 5 |
惯性矩 [kgm²] | 0.26 |
重量 [kg] | 38 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、分配器环护盖、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、分配器环上的 2 个弯管接头 R 1/4"、1 个用来定位分配器环的固定螺钉、6 个双螺纹安装螺栓、2 个用于连接至电气控制块的联轴器、隔离环、操作手册;无分配环安装托架、无顶爪