ROTA-M flex 2+2 315 Z220-SV90°
灵活的 4 爪补偿卡盘
ID 1400911
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 4 爪补偿卡盘
- 相对卡爪的中心补偿
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 单指行程: 9.5 mm
- 每个卡爪的补偿行程: 5.1 mm
- 最大夹持力: 100 kN
- 最大扭矩: 120 Nm
- 最大RPM: 2200 1/min
- 重量: 63 kg
- 使用双爪夹紧时,还需要一个锁紧盖来阻挡一对卡爪
技术细节
主轴类型 | ISO 702-4 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 8 (Z220) |
细齿 | 1/16" x 90° |
最大RPM [1/min] | 2200 |
最大夹持力 [kN] | 100 |
最大扭矩 [Nm] | 120 |
行程/卡爪 [mm] | 9.5 |
补偿行程/卡爪 [mm] | 5.1 |
重量 [kg] | 63 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210/4
- red
-
SWB 200/4
- yellow
-
SWB-AL 200/4
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、T 形螺母,或用于顶爪的安装螺钉、卡盘安装螺钉、活动扳手、吊环螺栓、操作手册;不含顶爪,不含锁紧盖