ROTA-S plus 800-252 A15-SFG
带卡爪快换系统的三爪手动卡盘
ID 814284
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 252 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 15
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 15 mm
- 齿距: 8.5 mm
- 最大夹持力: 270 kN
- 最大扭矩: 350 Nm
- 最大RPM: 1000 1/min
- 重量: 465 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-1 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 15 |
细齿 | 斜细齿 |
最大RPM [1/min] | 1000 |
最大夹持力 [kN] | 270 |
最大扭矩 [Nm] | 350 |
行程/卡爪 [mm] | 15 |
齿距 [mm] | 8.5 |
重量 [kg] | 465 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册