arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 800-252 Z750-SFG

ROTA-S plus 800-252 Z750-SFG

带卡爪快换系统的三爪手动卡盘

ID 814280

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 252 mm
  • 主轴架: Z750
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 15 mm
  • 齿距: 8.5 mm
  • 最大夹持力*: 270 kN
  • 最大扭矩: 350 Nm
  • 最大旋转速度: 1000 1/min
  • 重量: 465 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z750
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 1000.0
最大夹持力* [kN] 270.0
最大扭矩 [Nm] 350.0
行程/卡爪 [mm] 15.0
齿距 [mm] 8.5
重量 [kg] 465.0

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册