THL-A plus 200 Z-B
带摇出式杆臂的中心架
ID 825223
标准中心架
产品特性:
产品特性:
- 自定心中心架
- 液压驱动
- 中心润滑
- 球面滚子
- 夹持范围: 8 - 80 mm
- 每个滚子的最大夹持力: 3.5 kN
- 启动压力: 8 - 60 bar
- 定心精度: < 0.02 mm
- 重复精度: < 0.005 mm
- 最大圆周速度: 605 m/min
- 重量: 15.8 kg