arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
THL plus 200 Z-B

THL plus 200 Z-B

带后置液压缸的中心架

ID 825213

标准中心架

产品特性:
  • 自定心中心架
  • 液压驱动
  • 中心润滑
  • 球面滚子
技术参数:
  • 夹持范围: 8 - 101 mm
  • 每个滚子的最大夹持力: 3.5 kN
  • 启动压力: 8 - 60 bar
  • 定心精度: < 0.02 mm
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 最大圆周速度: 605 m/min
  • 重量: 15.8 kg
润滑类型 中心润滑
滚子 球面
最小夹持直径 Ø [mm] 8.0
最大夹持直径 Ø [mm] 101.0
最小工作压力 [bar] 8.0
最大工作压力 [bar] 60.0
每个滚子的最大夹持力 [kN] 3.5
定心精度 [mm] < 0.02
重复精度 [mm] < 0.005
最大圆周速度 [m/min] 605.0
重量 [kg] 15.8