arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
THL plus 300 Z-B

THL plus 300 Z-B

带后置液压缸的中心架

ID 825313

标准中心架

产品特性:
  • 自定心中心架
  • 液压驱动
  • 中心润滑
  • 球面滚子
技术参数:
  • 夹持范围: 12 - 152 mm
  • 每个滚子的最大夹持力: 10 kN
  • 启动压力: 8 - 60 bar
  • 定心精度: < 0.04 mm
  • 重复精度: < 0.007 mm
  • 最大圆周速度: 590 m/min
  • 重量: 50 kg
润滑类型 中心润滑
滚子 球面
最小夹持直径 Ø [mm] 12
最大夹持直径 Ø [mm] 152
最小工作压力 [bar] 8
最大工作压力 [bar] 60
每个滚子的最大夹持力 [kN] 10
定心精度 [mm] < 0.04
重复精度 [mm] < 0.007
最大圆周速度 [m/min] 590
重量 [kg] 50