arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO WZS CAT50 50 Ø7/8 图片仅供参考

TENDO WZS CAT50 50 Ø7/8"x111

液压刀柄

ID 28000633

TENDO WZS CAT50 50 Ø7/8"x111, 刀具磨削刀柄
  • TENDO WZS
  • 液压刀柄
  • 刀具夹持接口: CAT 50
  • 夹持直径 D1: 7/8"
  • 伸出长度 L1: 111 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 100 Nm


标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO WZS
刀具夹持接口 CAT 50
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 7/8"
D2 [mm] 45.2
D3 [mm] 69.85
D6 [mm] 31
L2 [mm] 52
L3 [mm] 10
L4 [mm] 41
L5 [mm] 79
G M16x1
最小扭矩 [Nm] 100
重量 [kg] 2.8

型号
适合刀具修磨和刃磨机床,手动驱动
短且坚固型设计

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计