arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZS ANCA Ø22x126 图片仅供参考

WZS ANCA Ø22x126

采用张紧力驱动的液压刀柄

ID 206748

WZS ANCA Ø22x126, 刀具磨削刀柄
  • WZS ANCA
  • 采用张紧力驱动的液压刀柄
  • 夹持直径 D1: 22 mm
  • 伸出长度 L1: 126 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
技术 采用张紧力驱动的液压刀柄
系列 WZS ANCA
夹持直径 D1 22 mm
D2 [mm] 44
D6 [mm] 30
L2 [mm] 60
L4 [mm] 62
L10 [mm] 5.5
L11 [mm] 35.5
重量 [kg] 3.5

型号
液压膨胀刀柄座 Ø 105 mm
动力驱动夹持

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h7

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
还可以根据要求制作特殊接口。