WZS GZB-S Ø20 Ø16 25°
刀具刃磨刀柄的减径套
ID 207692
WZS GZB-S Ø20 Ø16 25°, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
- With 25° chamfer
- Clamping diameter: 16 mm
- Length: 51 mm
技术细节
Gammes | Contour 25° WZS GZB-S |
---|---|
D2 [mm] | 20.0 |
D3 [mm] | 27.0 |
D4 [mm] | 18.0 |
Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
Diamètre de serrage D1 | 16 mm |
Poids [kg] | 0.1 |
L10 [mm] | 10.0 |
Version
Avec chanfrein 25°
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande